Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Luminaire DEL Confort en bout de fût Ancestra (AT10-C, AT20-C, AT30-C, AT40-C) - Gén. 2

    Conception rustique moderne créée pour un rendement élevé

    Voir tous les 50 produits Lumec
    Luminaire DEL Confort en bout de fût Ancestra (AT10-C, AT20-C, AT30-C, AT40-C) - Gén. 2
    Lumec
    cULus

    Luminaire DEL Confort en bout de fût Ancestra (AT10-C, AT20-C, AT30-C, AT40-C) - Gén. 2

    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Leur conception attrayante fera émerger votre projet du lot. Les luminaires à DEL en bout de fût et suspendus Ancestra de Lumec apportent une nouvelle touche à un design qui a fait ses preuves. En combinant les meilleurs aspects des formes passées et présentes avec le meilleur de ce que la technologie moderne a à offrir, les luminaires Ancestra incarnent à merveille la philosophie de conception de Lumec : allier le meilleur de la technologie à un design élégant. Dotés d’une coupole en cuivre, d’une cage décorative et de détails sur le sommet en option, les luminaires complètent n’importe quel projet grâce à leur élégance rustique et à leur attrait moderne qui ne compromettent aucunement la qualité photométrique.

        Avantages

        Luminaires polyvalents offerts avec diverses options de style
        Versions en bout de fût et suspension disponibles pour convenir à une large gamme d’applications
        Les systèmes optiques hautement efficaces à indice de protection IP66 sont protégés contre les éléments et garantissent des performances photométriques optimales
        Maximise les économies d’énergie avec de multiples options de pilote et des options de gradation programmées

        Caractéristiques

        Plusieurs plages de lumens
        Systèmes d’optique de type 2, 3, 4 et 5 disponibles
        Températures de couleur de 3 000 K et 4 000 K disponibles
        Pilote pour gradation standard

        Applications

        Parcs et places
        Espaces publics
        Routes et résidentiel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit