Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Luminaire à DEL PureForm pour grande surface P15

    Possède une conception à profil bas et épurée.

    Voir tous les 710 produits Gardco
    Luminaire à DEL PureForm pour grande surface P15
    Gardco
    DLC Premium product
    Declare
    International Dark Sky Approved (IDA)
    cULus
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire à DEL PureForm avec optique Précision carré de petite taille pour grande surface P15 de Gardco possède une conception à profil bas et épurée. Les optiques Précision sont optimisées pour une efficacité et une uniformité maximales. Les optiques de confort sont conçues pour améliorer le confort visuel en réduisant l’éblouissement et conviennent parfaitement aux applications à l’échelle des piétons. Plusieurs distributions optiques et températures de couleur sont disponibles pour vous permettre de personnaliser votre sélection.

        Avantages

        Température de couleur : Ambre, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
        Esthétique élégante et moderne avec un profil ultra-mince
        Optique de précision et de confort
        Batterie de secours
        Nouvelle optique améliorée T3W et T4FT

        Caractéristiques

        Optique de précision
        Optique de confort
        Flux lumineux accru jusqu’à 20 000 lumens​
        Sélection DALI(D4i) ou 0-10V​
        Amélioration de l’efficacité jusqu’à +160 lpw

        Applications

        Bâtiments municipaux
        Bureau
        Milieu scolaire
        Milieu hôtelier
        Parc de stationnement
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit