Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Domus LED Post Top Comfort - large (DMS60-C) - Gen2

    Procure un équilibre à votre environnement

    Voir tous les 50 produits Lumec
    Domus LED Post Top Comfort - large (DMS60-C) - Gen2
    Lumec
    cULus
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Domus 60 est l’un des luminaires les plus polyvalents proposés par Lumec. Sa forme classique est l’un des premiers modèles d’une série de concepts pionniers de Lumec. Domus propose un design subtil et raffiné qui équilibre forme, dimension et proportion. Cette famille est maintenant disponible avec une optique Confort, offrant une solution à faible éblouissement pour les applications piétonnes. Les Domus, Domus 55 et petit Domus sont tous conçus pour se compléter et équilibrer l’éclairage de n’importe quel environnement. Lumec3D : Domus 60 en 3D en ligne est l’un des luminaires les plus polyvalents proposés par Lumec. Sa forme classique est l’un des premiers modèles d’une série de concepts pionniers de Lumec. Domus propose un design subtil et raffiné qui équilibre forme, dimension et proportion. Cette famille est maintenant disponible avec une optique Confort, offrant une solution à faible éblouissement pour les applications piétonnes. Les Domus, Domus 55 et petit Domus sont tous conçus pour se compléter et équilibrer l’éclairage de n’importe quel environnement.

        Avantages

        Les optiques Confort offrent une solution à faible éblouissement pour améliorer le confort visuel
        Luminaires polyvalents avec forme classique pour s’adapter à n’importe quel site ou projet
        Design subtil et raffiné qui équilibre la forme, les dimensions et les proportions.

        Caractéristiques

        Les optiques Confort réduisent l’éblouissement
        Plusieurs plages de lumens
        Systèmes d’optique de type 1, 2, 3, 4 et 5 disponibles
        Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles

        Applications

        Parcs et places
        Espaces publics
        Voies publiques et espace résidentiel
        Route et rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit