シグニファイ・サークルの基準

シグニファイ・サークルの基準

Signify Circleの説明:収益報告と定義。

Signify Circle の目的は、業務ユーザーやお客様が、循環型経済の原則に沿った信頼できる製品を見つけることのを支援することです。 Signify Circle プログラムは、まず欧州市場向けのプロフェッショナル向けポートフォリオで展開されます。

 

Signify Circle の取り組みで使用している用語は、このページの下部に記載されている基準と規制に基づいています。 現在、サーキュラー照明製品を識別するための普遍的に認められた方法が存在しないため、Signify は独自の基準を策定しました。

 

Signify Circle の基準は、EU タクソノミーフレームワークおよび企業サステナビリティ報告指令 (CSRD) に基づく欧州サステナビリティ報告基準 (ESRS E5) に基づいています。

 

Signify は、これらの基準の要件を策定するにあたり、製品のあらゆる関連特性において確かな循環型パフォーマンスを実現すると同時に、照明性能とコストパフォーマンスの優秀さも確保するよう努めています。 Signify Circle の視覚的識別子は、Signify が定めた一連の基準に基づき、特定の要件を満たす製品およびソリューションを示すものです。 これらの基準に関する要件は、製品の種類によって異なる場合があります。 これらの基準、ひいては Signify Circle の視覚的識別子は、いかなる公式マーク、認証、または類似の基準に取って代わることを意図したものではなく、Signify は照明ソリューションに関する認知された包括的なマークが利用可能になった際には、それに準拠する予定です。

 

一貫性、透明性、信頼性を確保するため、Signify はサステナビリティプログラム「Brighter Lives, Better World 2030」における Signify Circle の収益の割合を公表しています。この報告は、同社が業務用照明分野における循環型経済の推進にどれほど効果的に取り組んでいるかを示すものです。

 

Signify Circle の収益は、欧州市場におけるプロフェッショナル向け製品ポートフォリオの売上高を表しています。
 

  • Signify Circle 製品に分類される製品、
  • サービスとしての照明と再生製品、
  • スペアパーツおよびアップグレードキット。

 

業務用照明器具

 

  • 再生素材の割合- 少なくとも 15%~50% (製品によって異なります*)
  • 制限物質 - Signifyの制限物質要件に準拠 (リンク)
  • 包装材 - 使用済み再生紙 80%以上、使用済み再生プラスチック 35% 以上
  • エネルギー効率 - ≥110 lm/W
  • 初期機能期間 - L70B50C10 寿命測定法に基づく 50000 時間以上
  • 修理可能性 - 照明器具のドライバーと光源は、サービス技術者によって交換できます。 部品と資料は長期間入手可能です。
  • リサイクル可能な素材の割合 - 少なくとも 20%~55% (製品によって異なります***)
  • リサイクルのための分解手順 - EU 2019/2020 に基づいて入手可能
* この割合は製品の地球温暖化係数によって決まります。地球温暖化係数が高いほど、再生素材の使用割合が高くなります。
修理の可否およびスペアパーツの入手可能性は、製品によって異なります。
*** この値は、再生素材の値より 5% 高いです。

 

特殊ランプ

 

  • 再生素材の割合 - 少なくとも 10%~50% (製品によって異なります*)
  • 規制物質 - 規制物質に関する方針を遵守します (リンク)
  • 包装材 - 使用済み再生紙80%以上、使用済み再生プラスチック 35% 以上
  • エネルギー効率 - ≥135 lm/W
  • 初期機能期間 - L70B50C10 寿命測定法に基づく 50000 時間以上
  • 修理可能性 - ランプは消耗品であり修理できません。そのため、互換性のある代替品を入手できるよう後継品情報を提供し、照明設備が引き続き稼働できるようにします。
  • リサイクル可能な素材の割合 - 少なくとも 15%~25% (製品によって異なります**)
  • リサイクルのための分解手順 - 廃電気電子機器指令 (WEEE 指令) 2012/19/EUに準拠
* この割合は製品の地球温暖化係数によって決定され、GWPが高いほど、再生素材の使用割合が高くなります。
** この値は、再生素材の値より 5% 高いです。
 

 

Light-as-a-service、再生製品、スペアパーツ、アップグレードキットの定義は、EUタクソノミーフレームワークの条項CE 5.1、CE 5.2、CE 5.5に基づいています。
 

Signify Circle の取り組みで使用している規格および規制の一覧:
 

  • IEC 60050 - 国際電気技術用語集 (IEV)
  • CLC TR 45550 - 材料効率に関する定義
  • IEC 62430 - 環境配慮型設計 (ECD)
  • IEC TR 62635 - 電気・電子機器の製造業者およびリサイクル業者から提供される使用済み機器情報、ならびにリサイクル率の計算に関するガイドライン
  • IEC TR 62824 - 電気・電子製品の環境に配慮した設計における材料効率に関するガイダンス
  • IEC 62309 - 再利用部品を含む新製品および寿命延長製品の信頼性
  • EN 45560 - 製品のサーキュラー設計を実現する方法
  • EN 45552 - エネルギー関連製品の耐久性評価のための一般的方法
  • EN 45559 - エネルギー関連製品の材料効率に関する情報を提供する方法
  • ISO 14009 - 環境マネジメントシステム - 設計および開発における物質循環の組み込みに関する指針
  • ISO 14006 - 環境マネジメントシステム - エコデザインの導入に関する指針
  • ISO 14025 - 環境ラベル及び環境宣言 - タイプIII環境宣言 - 原則及び手順
  • EN 50693 電子・電気製品およびシステムのライフサイクル アセスメントに関する製品カテゴリー規則
  • IEC 63366 電気・電子製品およびシステムのライフサイクルアセスメントに関する製品カテゴリー規則
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport® プログラム PSR 照明器具に関する特別規則
  • EN 15804 - 建設工事の持続可能性 – 環境製品宣言 – 建設資材の製品カテゴリーに関する基本規則
  • 持続可能な製品 (ESPR) のエコデザイン要件の設定に関する枠組みを定める、2024 年 6 月 13 日の欧州議会及び理事会規則 (EU) 2024/1781
  • 2024 年 2 月 28 日の欧州議会及び理事会指令 'EU) 2024/825 (不公正な慣行に対するより良い保護及びより良い情報提供を通じて、グリーン移行のための消費者の権利を強化する指令) (ECGT)
  • 廃電気電子機器 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU
  • 持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関する 2020 年 6 月 18 日の欧州議会及び理事会規則 (EU) 2020/852、並びに規則 (EU) 2019/2088 (EU タクソノミー) の改正
  • 2024 年 4 月 10 日の欧州議会及び理事会指令 (EU) 2024/1799 (物品の修理を促進する共通規則に関する指令 (修理の権利))