Italia - Italiano

Signify Dynalite Controller per la gestione del carico

Soluzioni sofisticate ma semplici per il controllo dell'illuminazione ad alta efficienza energetica

Prodotti

DGTM402 V2
88853700
DMBC110
50636400
DDBC516FR
DDBC516FR
52310100
DBC905W
50674600
DMRC210
50688300
DDLEDC605GL
DDLEDC605GL
51646200

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La gamma di controller Signal Dimmer Dynalite è stata progettata per soddisfare le esigenze future dei progetti. Questi prodotti sono in grado di trasmettere tutti i protocolli driver standard di settore (1-10 V, DSI, DALI e Broadcast DALI) e supportano due tipologie di installazione (guida DIN e scatola da parete) per consentire possibilità di installazione flessibili. La famiglia di controller Signal Dimmer consente anche a una vasta gamma di controller driver, con una varietà di numeri e dimensioni di circuiti, di funzionare individualmente o come parte di un sistema, adattandosi quindi ai requisiti di qualsiasi progetto.

Vantaggi

  • Supportati protocolli multipli

  • Opzioni disponibili

Applicazioni

  • Industria
  • Istruzione
  • Settore sanitario
  • Vendita al dettaglio
  • Hotel, ristoranti e bar

Download