Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, B22, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 ore

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, B22, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 ore, 117.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 929003004002
Codice d'ordine completo: 871951432978200

Specifiche

  • Attacco
    B22
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere

Download

Famiglia

Prodotto