Philips MASTER Value LEDtube Universal T8
Illuminazione LEDtube Universal T8 oggi più semplice che mai
Prodotti
Prodotto | Compara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15,5 | 2.300 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2.500 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
15,5 | 2.500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.400 | 3000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.700 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | |||
23 | 3.700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.
Vantaggi
Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore
Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di vita più lunga rispetto alle lampade convenzionali
Caratteristiche
Sostituzione delle lampade T8 esistenti in installazioni sia con reattori EM/HF che linea elettrica
Risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti