Philips MASTER Value LEDtube T8

Tubo LED T8 a elevate prestazioni

Prodotti

Prodotto Compara
8
1.000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1.050
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
8
1.050
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2.000
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2.100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
14
2.100
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
2.900
3000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
20,5
3.100
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.

Vantaggi

  • Retrofit di facile installazione

  • Performance affidabili e altissimo valore

Caratteristiche

  • Effetto luminoso uniforme

  • sostituzione diretta della tecnologia convenzionale

Applicazioni

  • Uffici
  • Vendita al dettaglio
  • Edifici industriali e magazzini
  • Parcheggi

Download