Philips Ecofit Ledtubes T8

La soluzione LEDTube T8 conveniente

Prodotti

Prodotto Compara
9
900
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
9
900
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
17,5
1.800
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
17,5
1.800
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
22,3
2.300
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
22,3
2.300
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
16
1.600
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
19,5
2.000
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.

Vantaggi

  • Fino al 50% di risparmio energetico rispetto ai sistemi fluorescenti convenzionali

  • Facilità di installazione: sostituzione diretta delle tradizionali lampade fluorescenti T8 senza cambiaere il reattore ma per una migliore qualità della luce

Caratteristiche

  • Soluzione retrofit con una lunga durata pari a 20.000 ore

  • Fino al 50% di risparmio energetico

Applicazioni

  • Applicazioni domestiche
  • Piccoli punti vendita e uffici

Download