Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 ore, 106 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003577402
Codice d'ordine completo: 871951448644700

Specifiche

  • Attacco
    G13
  • Durata nominale
    50.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download