Philips TL Mini Blacklight Blue

La sorgente luminosa per il controllo delle banconote!

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) è realizzata in vetro blu di Wood (blu scuro), che trasmette radiazioni UV-A, ma fornisce solo un minimo di luce visibile. Si tratta di una soluzione perfetta per il rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV. Viene utilizzata soprattutto per test, ispezioni e analisi in diversi rami, ad esempio criminologia, filatelia e medicina. Inoltre, si utilizza per creare effetti speciali nel settore dello spettacolo, come discoteche e teatri.

Vantaggi

  • Rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV

  • Crea atmosfere ed effetti di illuminazione speciali

Caratteristiche

  • Involucro esterno dritto

Applicazioni

  • Rilevamento e analisi nel settore tessile e chimico
  • Banche e scienza forense
  • Effetti speciali in locali, discoteche e teatri e illuminazione di insegne

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TL Mini Blacklight Blue it_IT pdf 175.2 kB

Immagini

Family-Photographs-TL Mini Blacklight Blue
Risorse multiple - Visuals