Panoramica
Specifiche tecniche
Download
Dove acquistare
Home
Prodotti
Lampade e tubi a reattore convenzionale
Lampade per applicazioni speciali
Colored and BlackLightBlue (BLB)
TL Mini Blacklight Blue
TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Torna alla famiglia
Torna a Pionieri della Luce
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.
TL Mini Blacklight Blue
Philips TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Descrizione prodotto
Philips TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Codice d'ordine:
928000510803
Codice d'ordine completo:
871150095098727
Specifiche
Espandi tutto
Informazioni generali
Attacco
G5
Vita al 50% di guasti (Nom)
8.000 ore
Dati tecnici di illuminazione
Codice colore
108 [08 lead free glass]
Designazione colore
Blacklight Blue
Funzionamento e parte elettrica
Consumo energetico
6,0 W
Corrente lampada (Nom)
0,170 A
Tensione (Nom)
42 V
Meccanica e corpo
Forma lampadina
T5
Peso netto (Pezzo)
24,700 g
Approvazione e applicazione
Marchio CE
Sì
Dati del prodotto
Nome prodotto ordine
TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Nome completo prodotto
TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Full EOC
871150095098727
Descrizione codice locale
TLD608
Codice d'ordine
95098727
Codice materiale (12NC)
928000510803
Codice locale
TLD608
Numeratore - Quantità per confezione
1
EAN/UPC - Prodotto/scatola
8711500950987
Numeratore - Confezioni per scatola esterna
250
EAN/UPC - Case
8711500950970
Schemi di installazione
Cap/Base
download
Dimension Drawing (with table) - TL 6W BLB 1FM/10X25CC
download
Dati fotometrici
Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC
download
Download
Opuscoli
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 928000510803 it_IT
pdf 415.6 kB
Brochure
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - TL 6W BLB 1FM/10X25CC
pdf 226.0 kB
Immagini
Product-Photographs-928000510803_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-928000510803_EU
Risorse multiple