Prodotti
| Prodotto | Compara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LED Transformer 60W TD 24VDC G266520900 | 60 | 24 | 2500 | DALI TD | IP20 | Finger-protected | ||
Xi LED Transformer 100W TD 24VDC G266522300 | 100 | 24 | 4166 | DALI TD | IP20 | Finger-protected | ||
Xi LED Transformer 200W TD 24VDC G266524700 | 200 | 24 | 8333 | DALI TD | IP20 | Finger-protected |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Il nuovo trasformatore Xi LED TD 24VDC G2 è progettato con funzione di dimmerazione DALI per offrire un'esperienza di controllo della luminanza eccellente e fluida con una forte immunità alle interferenze. In quanto protocollo digitale maturo dedicato all'illuminazione, la nuova serie ha massimizzato la compatibilità con le principali piattaforme di controllo degli edifici. Grazie al corpo sottile e al design indipendente, l'installazione è semplice e flessibile. Questa serie garantirà un'affidabilità eccezionale: 50.000 ore.
Vantaggi
Dali 2.0 consente controlli digitali cablati
Offre opzioni per diversi design di apparecchi d'illuminazione
Caratteristiche
Dali 2.0 con regolazione del flusso 1-100%
Applicazione di classe II