Prodotti
| Prodotto | Compara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi LED Transformer 30W 24VDC62246200 | 30 | 24 | 1250 | Fisso | IP20 | Finger-protected | ||
Xi LED Transformer 60W 24VDC62248600 | 60 | 24 | 2500 | Fisso | IP20 | Finger-protected | ||
Xi LED Transformer 120W 24VDC62250900 | 120 | 24 | 5000 | Fisso | IP20 | Finger-protected | ||
Xi LED Transformer 250W 24VDC62254700 | 250 | 24 | 10420 | Fisso | IP20 | Finger-protected | ||
Xi LED Transformer 150W 24VDC62252300 | 150 | 24 | 6250 | Fisso | IP20 | Finger-protected |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
I driver a tensione costante Philips Xitanium sono progettati per azionare soluzioni LED a 24 V CC utilizzate sia in applicazioni integrate che indipendenti, come lampade per mensole, illuminazione di espositori per negozi e facciate. I driver a tensione costante Xitanium sono dotati di numerose funzioni di protezione che garantiscono un funzionamento affidabile e una durata di 50.000 ore. Sono progettati specificamente per garantire ottime prestazioni EMI, elevata robustezza e un utilizzo sicuro.
Vantaggi
Offre opzioni per diversi design di apparecchi d'illuminazione
Ottime prestazioni EMI per una facile progettazione
Caratteristiche
Applicazione di classe II
Applicazione integrata e indipendente