Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 913713032566
Codice d'ordine completo: 872790089746300

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Corrente di dispersione (Max)
    0,5 mA
  • Larghezza corrente di spunto
    0,35 ms
  • Picco corrente di spunto (Max)
    28 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    12

Download