Italia - Italiano

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Descrizione prodotto

Philips HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

Codice d'ordine: 913713031166
Codice d'ordine completo: 872790090503800

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto
0,25 ms
Picco corrente di spunto (Max)
24 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
28

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713031166 it_IT pdf 437.1 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V pdf 264.3 kB

Immagini

Product-Photographs-913713031166_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913713031166_EU
Risorse multiple - Visuals