Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
Descrizione prodotto
Philips HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC
Specifiche
- Tensione in ingresso
- Da 220 a 240 V
- Frequenza di linea
- 50 to 60 Hz
- Frequenza di ingresso
- Da 50 a 60 Hz
- Larghezza corrente di spunto
- 0,25 ms
- Picco corrente di spunto (Max)
- 31 A
- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
- 12