Italia - Italiano

Philips HF-Performer III for PL-T/C lamps

Una soluzione a risparmio energetico

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

L'HF-Performer III PL-T/C è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti PL-T and PL-C. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

Vantaggi

  • Design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance, unitamente ad una buona efficienza energetica

  • Riavvio automatico (dopo cali di tensione o sostituzione della lampada) che garantisce funzionamento e sostituzione delle lampade semplici.

Caratteristiche

  • Durata di 50,000 ore alla massima temperatura dell'alimentatore, e oltre 60,000 accensioni/spegnimenti per lampada

  • Avvio che preriscalda, programmato, senza sfarfallio (< 2,0 s) che consente alle lampade di accendersi e spegnersi senza limitarne la durata

Applicazioni

  • Ideale per le applicazioni di illuminazione commerciali in interni in cui è necessaria una riduzione del wattaggio per metro quadrato o dei costi operativi
  • Utilizzato con sistemi di controllo di rilevamento del movimento come Philips OccuPlus
  • Principalmente per applicazioni per interni come spotlight, downlight e apparecchi a incasso utilizzati in particolare in negozi, edifici adibiti a uffici, supermercati, hotel e minimarket
  • Strutture industriali con lunghe ore di funzionamento

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HF-Performer III for PL-T/C lamps it_IT pdf 272.2 kB

Immagini

Family-Photographs-HF-Performer III for PL-T/C lamps
Risorse multiple - Visuals