Italia - Italiano

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Descrizione prodotto

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Codice d'ordine: 913700648666
Codice d'ordine completo: 872790083417800

Specifiche

Tensione in ingresso
Da 220 a 240 V
Frequenza di linea
50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso
Da 50 a 60 Hz
Larghezza corrente di spunto
0,250 ms
Picco corrente di spunto (Max)
18 A
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
28

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913700648666 it_IT pdf 227.6 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Immagini

Product-Photographs-913700648666_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Risorse multiple - Visuals