Italia - Italiano

Philips HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-Essential II per TL5 e TL-D

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Essenzialmente intelligente e affidabile. HF-Essential II è la soluzione più economica per il funzionamento affidabile di una lampada fluorescente. È anche il prodotto di base ideale per gli utenti dei sistemi elettromagnetici che desiderano beneficiare dei vantaggi offerti dai reattori elettronici. HF-Essential II, economicamente vantaggioso e affidabile, rientra nella classe di efficienza energetica A2 e il suo design robusto soddisfa tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF- Essential II è la scelta ideale per un'ampia gamma di nuove costruzioni e applicazioni di aggiornamento diretto (retrofit) nel settore commerciale, inclusa illuminazione generale con montaggio su superficie, illuminazione per uffici, parcheggi al coperto, magazzini e altre applicazioni.

Vantaggi

  • Durata di servizio media nominale di oltre 45.000 ore (at Ta 50 °C)

  • Preriscaldamento ottimizzato della lampada per min. 25.000 operazioni di commutazione on/off senza sostituzione delle lampade

Caratteristiche

  • Tecnologia Multi-Power per il funzionamento di precisione di più lampade e wattaggi differenti

  • Funzione Mono/Dual: funzionamento con 1 o 2 lampade

Applicazioni

  • Adatto per funzionamento CC e illuminazione di emergenza
  • Durata estesa della lampada in applicazioni con cicli di accensione/spegnimento frequenti, ad esempio quando si utilizzano sensori di presenza o rilevatori di movimento, fino a 15 commutazioni al giorno
  • Per gli apparecchi per illuminazione con classe di protezione I e II utilizzati in edifici adibiti a uffici, ospedali, supermercati, grandi magazzini e scuole

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HF-Essential II for TL5/TL-D it_IT pdf 243.3 kB

Immagini

Family-Photographs-HF-Essential II for TL5/TL-D
Risorse multiple - Visuals