Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Descrizione prodotto
Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Specifiche
- Tensione in ingresso
- Da 220 a 240 V
- Frequenza di linea
- 50 to 60 Hz
- Frequenza di ingresso
- Da 50 a 60 Hz
- Corrente di dispersione (Max)
- 0,5 mA
- Larghezza corrente di spunto
- 0,3 ms
- Picco corrente di spunto (Max)
- 24 A
- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
- 20