Italia - Italiano

Signify CityMood

Design iconico, pronto a inserirsi nel tuo ecosistema Smart City

Nuovo
Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CityMood trae ispirazione dalle lampade stradali dell'inizio del XX secolo, contraddistinte da una boccia conica abbinata a una calotta a sospensione. CityMood preserva il patrimonio della città mantenendo le caratteristiche di design esclusive di questi iconici apparecchi d'illuminazione. CityMood si integra perfettamente nelle infrastrutture, nei pali e nelle staffe esistenti, riducendo i costi energetici senza compromettere la sicurezza, le prestazioni o la qualità della luce. LEDGINE - O è una caratteristica standard, con un'emissione luminosa che va da 900 lm a 16200 lm, una scelta tra più di 30 ottiche e distribuzioni e una gamma di CCT e CRI. Progettato per altezze di montaggio da 4 m a 8 m, CityMood è ideale per un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione esterna, sia in ambienti contemporanei che storici. A prova di futuro e pronto a partecipare agli ecosistemi delle smart city, CityMood aiuta a progredire verso gli obiettivi di sostenibilità, in qualsiasi punto del percorso di digitalizzazione. CityMood è disponibile con una o due prese Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) ed è quindi pronto per l'associazione con sistemi avanzati di gestione dell'illuminazione come Interact o con sensori come Outdoor Multisensor (OSB). Ogni apparecchio d'illuminazione CityMood è identificabile in modo univoco tramite l'app Signify Service Tag. È sufficiente scansionare un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, per accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. L'app Service tag rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici, oltre a consentire di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio. Le versioni con apertura senza attrezzi consentono l'accesso diretto all'alimentatore e al motore di illuminazione.

Vantaggi

  • Apparecchio per illuminazione iconico ed elegante che valorizza l'aspetto della tua città, integrandosi sia in ambienti storici che contemporanei

  • Pronto per applicazioni future e a far parte degli ecosistemi Smart City tramite connettore Zhaga-D4i (ZD4i) SR (System Ready)

Caratteristiche

  • Disponibile con vetro piano trasparente o coppa in policarbonato trasparente

  • Corone decorative opzionali

Applicazioni

  • Parchi e piazze
  • Zone residenziali
  • Strade e vie
  • Strade e vie urbane principali; strade e vie secondarie e residenziali
  • Centri città e aree storiche
  • Strade pedonali e piste ciclabili, piazze, parchi e parchi giochi

Download