Italia - Italiano

Signify CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Nuovo

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso Lega ADC1 (EN AC-47100), Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Set sospensione standard, Unità di alimentazione (On/Off), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 912300060514
Codice d'ordine completo: 872016956849500

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto