Italia - Italiano

Philips TownTune asimmetrico, Urban road & street light, 40 W, 4100 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento II, IP66, STD

BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Universale per diametro 48-60 mm regolabile, Unità di alimentazione (On/Off), 4100 lm, 40 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300024486
Codice d'ordine completo: 871869988657800

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto