Italia - Italiano

Philips TownTune asimmetrico, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione stretta DN10, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 76 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, Emissione luminosa costante, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione stretta DN10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300024202
Codice d'ordine completo: 871869949761300

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto