Italia - Italiano

Philips TownTune asimmetrico DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 76 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione Larga DW50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300024199
Codice d'ordine completo: 871869949759000

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED59 [LED module 5900 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Family

Product