Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 41 W, 3400 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione ampia DW, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6
BDP105 LED50/830 II DW PCC GR 62P
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con regolazione, 3400 lm, 41 W, 83 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione ampia DW, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED50 [LED module 5000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni