Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 3780 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione simmetrica DS, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED70/740 II DS PCF GR 62P
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con regolazione, 3780 lm, 45.5 W, 83 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED70 [LED module 7000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified