Italia - Italiano

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 34 W, 3750 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione ampia DW, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con regolazione, 3750 lm, 34 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione ampia DW, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli

Codice d'ordine: 910925866277
Codice d'ordine completo: 871829190973600

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto