Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 1900 lm, 3000 K, CRI80, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione simmetrica DS, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6
BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Argento, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 1, 1900 lm, 32.5 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione simmetrica DS, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED50 [LED module 5000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni