Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 46.5 W, 4424 lm, 3000 K, CRI80, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione media DM, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6
BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Argento, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 4424 lm, 46.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED60 [LED module 6000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni