Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 1862 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione simmetrica DS, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Argento, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e regolazione del flusso LumiStep 6 ore, 1862 lm, 32.5 W, 61 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione simmetrica DS, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli

Codice d'ordine: 910500991011
Codice d'ordine completo: 871829190610000

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download