Italia - Italiano

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Argento, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e regolazione del flusso LumiStep 6 ore, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Morsettiera con connettori a vite 5 poli

Codice d'ordine: 910500991010
Codice d'ordine completo: 871829190609400

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni