Philips MileWide LED gen2 small
MileWide LED gen2: elegante, ad alta efficienza e pronto per le sfide del futuro
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
MileWide LED Gen2, sviluppato in collaborazione con Holscher Design, è l'ultima generazione della nostra apprezzatissima famiglia di illuminazione MileWide, che comprende una gamma di pali e staffe dedicati. Il design puro e pulito di MileWide LED Gen2 si integra perfettamente con i paesaggi urbani di oggi e di domani. Disponibile in due dimensioni, BPP435 (piccola) e BPP436 (grande), questa lampada da palo MileWide darà un tocco di eleganza e fluidità a qualsiasi applicazione urbana (versioni ad ingresso laterale: BRP435 e BRP436). Grazie al suo motore LED avanzato e all'uso di ottiche su misura per l'applicazione, MileWide LED Gen2 offre una qualità della luce e prestazioni luminose eccezionali, consentendo un notevole risparmio energetico, pur fornendo una luce perfettamente uniforme sulla strada. L'apparecchio per illuminazione è disponibile anche con una o due prese Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), che lo rendono un sistema pronto per il futuro Ciò significa che MileWide LED Gen2 è pronto per essere abbinato a controlli avanzati e applicazioni software di illuminazione come Interact o sensori come Outdoor Sensor Bundle (OSB). Inoltre, ogni apparecchio per illuminazione MileWide LED Gen2 è identificabile in modo univoco, grazie all'app Signify Service tag. Semplicemente scansionando un codice QR, posto all'interno dello sportello del palo o direttamente sull'apparecchio d'illuminazione, è possibile accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio d'illuminazione. Ciò rende le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici e consente di creare una libreria digitale di elementi di illuminazione e pezzi di ricambio.
Vantaggi
Identità chiara esaltata da pali e staffe dedicati per creare stili distintivi (soluzione totale)
Comfort visivo ed esperienze d'illuminazione confortevoli e di alta qualità in spazi urbani dalle molteplici geometrie
Caratteristiche
Ampia scelta di più di 30 ottiche e schermi interni
Ampia scelta di temperature di colore e resa cromatica per diversi ambienti: 2.200 K, 2.700 K, 3.000 K e 4.000 K