Philips Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 24.5 W, 3071 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BRS561LED32/830 II GL-DM50 CLOLS850 C10K

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Polietilene, Bianco, Attacco laterale diametro 48 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante, 3071 lm, 24.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 10 m senza spina

Codice d'ordine: 919008633837
Codice d'ordine completo: 871869958424500

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED32 [LED module 3200 lm]
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
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download