Philips Copenhagen LED gen2 small, Urban road & street light, 25 W, 3166 lm, 3000 K, CRI80, Rete GPRS, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6
BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Polietilene, Bianco, Attacco laterale diametro 48 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 3166 lm, 25 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 10 m senza spina
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED32 [LED module 3200 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni