Italia - Italiano

Philips Copenhagen City LED gen2 large e mega, Urban road & street light, 43.5 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis distribuzione ampia (MDW), Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830II GL-MDW CLO-LS850 C10K

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Polietilene, Corpo Glow, staffa RAL 7035, Attacco laterale diametro 48 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante, 5765 lm, 43.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis distribuzione ampia (MDW), IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 10 m senza spina

Codice d'ordine: 919008634401
Codice d'ordine completo: 871951409077400

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto