Italia - Italiano

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione extra ampia 10, Classe di isolamento I, IP66

BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale diametro 76 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione extra ampia 10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, 2 connettori a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925866766
Codice d'ordine completo: 871951410031200

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED99 [LED module 9900 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S txt 5.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866766 it_IT pdf 310.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866766_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910925866766_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S LDT