Italia - Italiano

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 138 W, 20160 lm, 4000 K, CRI70, Distribuzione media DM11, Classe di isolamento I, IP66

BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con regolazione, 20160 lm, 138 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, 2 connettori a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925866444
Codice d'ordine completo: 871951405877400

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866444 it_IT pdf 315.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910925866444_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866444_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S LDT