Italia - Italiano

Philips Luma gen2, Road & street light, 174 W, 26700 lm, 4000 K, CRI70, Interna (nessuna connessione esterna), Distribuzione media DM11, Interact Ready, Classe di isolamento II, IP66

BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60-76 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 26700 lm, 174 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 910925867143
Codice d'ordine completo: 871951410404400

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    3 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867143 it_IT pdf 436.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867143_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867143_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
Disegni CAD
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
Disegni CAD
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
Disegni CAD
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB
Disegni CAD
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB
Disegni CAD
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB

Plug-in software

IES
IES File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB LDT