Italia - Italiano

Philips Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Interna (nessuna connessione esterna), Distribuzione Larga DW50, Interact Ready, Classe di isolamento II, IP66

BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60-76 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuzione Larga DW50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 910925866539
Codice d'ordine completo: 871951405971900

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866539 it_IT pdf 395.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866539_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866539_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT