Italia - Italiano

Philips Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Interna (nessuna connessione esterna), Distribuzione media DM50, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66

BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60-76 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 910925866538
Codice d'ordine completo: 871951405970200

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866538 it_IT pdf 397.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866538_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910925866538_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 IES
Dialux
ULD File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ULD
Relux
ROLF File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60 LDT