Italia - Italiano

Philips Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, Rete GPRS, Distribuzione media DM11, Interact Ready, Classe di isolamento I, IP66

BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 60-76 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuzione media DM11, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 910925866536
Codice d'ordine completo: 871951405968900

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925866536 it_IT pdf 419.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910925866536_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925866536_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO IES
Dialux
ULD File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO LDT