Italia - Italiano

Philips Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento III, IP66

VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco laterale diametro 42-60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento III, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 910925868314
Codice d'ordine completo: 871951462378100

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Driver incluso
    No
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868314 it_IT pdf 326.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868314_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868314_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S LDT