Italia - Italiano

Philips Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento III, IP66

VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio scuro, Attacco laterale diametro 42-60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento III, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 910925868311
Codice d'ordine completo: 871951462375000

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Driver incluso
    No
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868311 it_IT pdf 324.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868311_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868311_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S ULD 144.5 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB