Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asimmetrica, IP66
BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9
Descrizione prodotto
Floodlight for sports and area, Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED1200 [LED module 120000 lm]
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni