Italia - Italiano

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asimmetrica, Interact Ready, IP66

BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9

Descrizione prodotto

Floodlight for sports and area, Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 912300060573
Codice d'ordine completo: 872016980196700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED1200 [LED module 120000 lm]
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 txt 8.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060573 it_IT pdf 131.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060573_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-912300060573_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1200/757 DW BV FG PSD ALU D9 LDT