Italia - Italiano

Philips Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire, 500 W, 692 mm x 52mm, 60000 lm, 4000 K, CRI80, Simmetrica

BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB

Descrizione prodotto

692 mm x 52mm, Alluminio pressofuso, Alluminio e grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, 6/4 kV kV, Cavo 1,0 m a 3 poli, senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 76650199
Codice d'ordine completo: 872016976650199

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB txt 3.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401844287 it_IT pdf 253.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Immagini

Product-Photographs-911401844287_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401844287_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB ldt 1.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 500W pdf 1.0 MB