Italia - Italiano

Philips CoreLine tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66

BVP111 LED51-4S/740 OFA52

Descrizione prodotto

Floodlight, Alluminio, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 3 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 912300060466
Codice d'ordine completo: 872016955679900

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED51 [LED module 5100 lm]
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 txt 4.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060466 it_IT pdf 373.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060466_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-912300060466_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED51-4S/740 OFA52 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB