Italia - Italiano

Philips CoreLine tempo small gen2

Installa in modo più efficiente, concludi il lavoro prima. Scegli affidabilità e prestazioni di lunga durata

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine Tempo Small Gen2 rispetta la promessa CoreLine di un proiettore innovativo, facile da usare e di alta qualità. Una gamma limitata di opzioni facilita la scelta della migliore sostituzione lux per lux per le tecnologie convenzionali e la sostituzione diretta delle lampade HID da 70W e 100W. CoreLine tempo small gen2 offre 2 pacchetti lumen per diverse applicazioni, oltre a 2 ottiche ad alte prestazioni, sia asimmetriche che simmetriche. L'installazione di questo faro a LED è resa semplice grazie al supporto di montaggio a forma di U e al connettore rapido esterno a 3 poli. È una soluzione ideale di illuminazione a proiettore per ambienti esterni come aree industriali/commerciali, parcheggi, ecc.

Vantaggi

  • Sostituzione 1 a 1 dei proiettori con lampade convenzionali, ed elevato risparmio energetico

  • Due pacchetti lumen: migliore flessibilità e copertura applicativa

Caratteristiche

  • Disponibile con ottica simmetrica e asimmetrica

  • Opzioni di controllo: DALI, DynaDimmer, Lumistep

Applicazioni

  • Magazzini
  • Uffici
  • Parcheggi esterni
  • Impianti sportivi al coperto
  • Cartelloni e insegne

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine tempo small gen2 it_IT pdf 364.0 kB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine tempo small gen2
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-CoreLine tempo small gen2
Risorse multiple - Software Plugins